ZHCAFQ3 September 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0L1106 , MSPM0L1306
近年来,全球咖啡机市场呈现强劲增长,消费者对优质咖啡的需求激增,家庭 咖啡文化 也逐渐普及。咖啡机产品形式日趋多样,其中滴滤式和胶囊式咖啡机是家庭中最常使用的两种类型。滴滤式咖啡机以操作简便和低功耗为卖点,适合日常家用。胶囊式咖啡机则因一键冲煮和智能胶囊识别等便捷功能,深受城市白领青睐。
作为咖啡机的 大脑,MCU 的重要性日益凸显。本应用简报将介绍如何使用 Arm® Cortex®-M0+ 微控制器 (MCU) MSPM0 产品系列,为滴滤式和胶囊式咖啡机设计控制模块。
图 1 咖啡机TI 的 MSPM0 MCU 采用 Arm® 32 位 Cortex-M0+ 内核,CPU 最高运行频率可达 24MHz、32MHz 或 80MHz。这些产品的闪存存储器容量覆盖 8KB 至 512KB,并集成丰富且可扩展的模拟外设。MSPM0 提供广泛的数字、模拟和接口集成,可为咖啡机的控制模块提供高性能且可靠的选项。其优势包括:以低成本提供多种封装尺寸、简洁易用的标准化软件、高性能低功耗外设,以及完善的引脚对引脚可扩展性。
滴滤式咖啡机是一种常见的家用咖啡冲煮设备,其工作原理是将热水槽中的水滴入装有研磨咖啡粉的滤网,再流入下方的咖啡壶。其核心特性是操作简便、一键启动、无需复杂设置、成本低、结构设计简单。
在此类咖啡机中,主 MCU 的主要功能需求包括:
因此,此类滴滤式咖啡机更适合选用 MSPM0C110x 系列 MCU,其特性和优势如下:
胶囊式咖啡机是一种智能设备,利用预先包装的咖啡胶囊即可快速制作咖啡。其特性和优势包括:操作简便、清洁方便,并且能够提供标准化口味。在此类咖啡机中,主 MCU 的主要功能需求包括:
因此,此类滴滤式咖啡机更适合选用 MSPM0L110x 系列 MCU,其特性和优势如下:
本应用简报介绍了如何利用 Arm® Cortex®-M0+ 微控制器 MSPM0 系列,为滴滤式和胶囊式咖啡机设计控制模块。通过阐述不同类型咖啡机主 MCU 的特殊需求,有助于用户深入理解咖啡机系统,并帮助选择合适的主 MCU。
立即选择一款低成本 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件,以开始评估用于咖啡机控制模块的器件。MSP Academy 提供简单的 MSPM0 代码示例和互动式在线培训。使用以下链接可获取相关资源。