ZHCAFO4 August   2025 HDC2010 , MSPM0C1104 , OPT3001

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3传感器评估模块
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6应用代码
  8. 7结果
  9. 8其他资源
  10. 9商标

结果

要观察测量结果,请通过 USB-C 将 LP-MSPM0C1104 连接到您的 PC,并运行串行监视器,速度设置为 9600、数据位 8、停止位 1、奇偶校验无、流量控制无。此示例中给出了具有 1RH%、0.1°C 和 1lx 精度的结果。要调整消息发送频率,请修改代码中的 gSecDelay 参数(默认为 30s 延时)。

 串行监视器输出 - PuTTY图 7-1 串行监视器输出 - PuTTY