ZHCAFO4 August 2025 HDC2010 , MSPM0C1104 , OPT3001
在此代码示例中,为 HDC 传感器设置频率为 2Hz 的自动测量模式,并为 OPT 设置转换时间为 100ms 的连续转换。要更改这些参数,请遵循传感器数据表并在代码中修改 gTxPacketConfigurationHDC 和 gTxPacketConfigurationOPT。
如果传输成功,LP-MSPM0C1104 板上的 LED1 会切换。如果发生错误,LED1 将保持设置状态。检查引脚连接并按 NRST 按钮。
默认情况下,LP-MSPM0C1104 板上的 PA11 引脚设置为 I2C SCL,PA0 引脚设置为 SDA。要启用 BP-BASSENSORSMKII 或 BOOSTXL-BASSENSORS 模块上的 OPT3001,请将 O_V+ 引脚连接到 1.6V 至 3.6V 电源。