ZHCAFM5 July   2025 CC2642R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1蓝牙配对技术原理剖析
    1. 1.1 LE Legacy配对与LE Secure Connections配对
    2. 1.2 关联模式安全特性分析
    3. 1.3 隐私保护与地址管理
  4. 2配对加密的常见问题
    1. 2.1 完整性校验故障——MIC校验失败(MIC failure)
    2. 2.2 密钥协商异常—— DHKey校验失败(DHKey check fail)
    3. 2.3 密钥管理缺陷——PIN/Key丢失(PIN or Key missing)
      1. 2.3.1 配对阶段密钥缺失
      2. 2.3.2 加密阶段LTK丢失
  5. 3一种加密资源冲突解决方案
    1. 3.1 环境选择与配置
    2. 3.2 使用TinyAES库实现AES-256加密和解密
    3. 3.3 系统级优化探索
      1. 3.3.1 内存分配检查
      2. 3.3.2 填充处理与线程安全
  6. 4总结
  7. 5参考文档

LE Legacy配对与LE Secure Connections配对

当前蓝牙协议栈中主要存在两种技术实现路径:LE Legacy配对作为在《Bluetooth Core Specification》v4.0中引入的基础安全方案,通过临时密钥(Short Term Key, STK)生成机制实现数据保护;而LE Secure Connections作为在《Bluetooth Core Specification》v4.2中引入的安全方案,则基于更先进的椭圆曲线加密算法(ECDH),在密钥协商过程中提供更强的抗中间人攻击能力,标志着蓝牙安全体系从传统对称加密向非对称加密架构的重要演进。更多地,请参考阅读《Bluetooth Core Specification》和《TI BLE5-Stack user guide》(GAP Bond Manager 和 LE Secure Connections 部分)。