ZHCAFM3
July 2025
UCD3138
1
摘要
1
不合适的CCS配置导致的问题清单
2
合适的配置避免这些问题
2.1
避免重命名工程后编译失败
2.2
避免由于升级CCS或者将工程移植到另外一台电脑后编译失败
2.3
避免设备锁死
2.4
解决没有.x0文件生成的问题
2.5
解决编译成功后没有 .pp文件的问题
3
参考文献
1
不合适的CCS配置导致的问题清单
重命名工程后编译失败
升级CCS版本或者将工程移植到另外一台电脑后编译失败
设备锁住,一个新的image无法再次烧录到UCD
编译完成后没有生成 .x0目标文件
编译完成后没有生成 .pp文件