ZHCAFM3 July   2025 UCD3138

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1不合适的CCS配置导致的问题清单
  4. 2合适的配置避免这些问题
    1. 2.1 避免重命名工程后编译失败
    2. 2.2 避免由于升级CCS或者将工程移植到另外一台电脑后编译失败
    3. 2.3 避免设备锁死
    4. 2.4 解决没有.x0文件生成的问题
    5. 2.5 解决编译成功后没有 .pp文件的问题
  5. 3参考文献

解决没有.x0文件生成的问题

UCD设备下载的image一般是基于.x0的格式。但有时用户在成功编译工程后无法找到.x0文件。 通常在编译完成后会直接生成的是一个.out文件。要生成.x0文件需要执行一个post-build 命令行"${CG_TOOL_HEX}.exe" -x "${BuildArtifactFileName}" -o "${BuildArtifactFileBaseName}.x0" -memwidth 8 。如图 2-10所示, 检查此命令行是否成功设置。

 Post-build step for converting the .out file
          to a.x0 file 图 2-10 Post-build step for converting the .out file to a.x0 file