ZHCAFM1 August 2025 DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLP472TP , DLP473NE , DLP473TE , DLP650TE , DLP780TE
随着消费者对更大、更智能、更沉浸式观看体验的需求不断增长。问题就出现了:我们如何提供更大的屏幕尺寸,而不增加成本,不使安装变得复杂,最重要的是不牺牲性能?事实证明,采用 TI DLP® 技术的激光电视,特别是超短投射 (ultra short throw, UST) 投影仪是一种极具吸引力的解决方案。本应用简报重点介绍了激光电视如何在平板电视通常面临限制的领域结合了图像质量、灵活性和易用性。
激光电视正成为寻求卓越视觉性能,并避开传统平板电视缺点的消费者的首选解决方案。激光电视是一种先进的投影系统,它使用激光光源和超短投射光学系统,在距离墙壁仅几英寸的位置投射高分辨率的大图像。激光电视提供一个多功能解决方案,将高质量视觉效果与集成扬声器、智能电视平台和美观设计融为一体,弥合了传统投影仪与平板显示器之间的差距。
平板电视市场目前正朝两个方向发展。高端平板电视正在通过 OLED 和 QLED 等高端技术提高性能,而采用 LCD 或 LED 面板的经济款提供了更低成本的选项,而这通常会牺牲性能。平板电视的当前趋势表明,行业发展的重点是更高的分辨率,如 4K 和 8K。但是,随着屏幕尺寸超过 85 英寸,平板电视成本呈指数级增长,安装难度增加,且便携性降低。这可能会限制其对家庭使用的吸引力,特别是对于寻求灵活和方便的娱乐解决方案的消费者的吸引力。
同时,激光电视正迅速受到市场的青睐。激光电视的重量低于 30 磅、屏幕尺寸超过 100 英寸、价格极具竞争力、采用智能界面,并且拥有出色的性能,被证明是平板电视的一个极具吸引力的替代方案。来自 Hisense、Samsung、LG、BenQ、Leica、XGIMI、Formovie 和 Optoma 等品牌的采用 DLP 技术的先进产品正在设定性能和可用性的新标准。这一增长势头得益于激光电视相对于平板电视的众多优势。
激光电视具有平板电视所不具有的多种优势,是各种现代显示应用的理想选择:
图 1 典型平板电视显示器上的屏幕眩光示例
图 2 突出显示 REC 2020 的 CIE 色度图激光电视稳固地定位于满足消费者和商业应用的需求。无论您是寻求大型影院体验的消费者,还是寻求移动演示解决方案的企业,激光电视都能提供这种灵活性,丝毫不受影响。激光电视采用轻巧紧凑的设计,可在不使用时轻松移动或存储,是共享空间、临时设置或注重设计的家庭的理想选择。许多激光电视的设计融合了家居美学,因此在不使用时,墙壁前面不再是一个巨大的黑色矩形。
全新的 DLP 技术产品具备游戏玩家所必需的功能,从而为激光电视开辟了新的市场。将 TI 的Single Springtip Torsional Pixel (SST) DMD 与激光电视中的高级控制器选项配合使用,可支持更高的刷新率、持久性能和更低的输入延迟,从而满足游戏玩家对快节奏内容的需求。
图 3 激光电视显示示例利用 DLP472TE SST DMD 等 TI 的 DLP 技术产品以及先进的控制器选项,突破了激光电视的功能边界,具有更高的刷新率、更低的输入延迟、更明亮的输出、更高的对比度和快速性能,这些主要特性推动了下一代高性能显示的发展。
| DMD (4K UHD 分辨率) | 控制器 | 系统亮度(最大)(流明) | 阵列对角线(英寸) | 输入帧速率(最大)(Hz) |
|---|---|---|---|---|
| DLP471TP | DLPC6540 | 2,000 | 0.47 | 4K (60Hz) 和 1080p (240Hz) |
| DLP472TP | DLPC8445 | 2,000 | 0.47 | 4K (60Hz) 和 1080p (240Hz) |
| DLP472TE | DLPC7540 | 7,000 | 0.47 | 4K (60Hz) 和 1080p (240Hz) |
| DLP473TE | DLPC8455 | 7,000 | 0.47 | 4K (60Hz) 和 1080p (240Hz) |
| DLP650TE | DLPC7540 | 8,000 | 0.65 | 4K (60Hz) 和 1080p (240Hz) |
| DLP780TE | DLPC4420 | 7,000 | 0.78 | 4K (60Hz) |