ZHCAFL7A August 2025 – May 2026 LM5137F-Q1
为了在负载瞬态测试中实现 62A/us 的高压摆率,该参考设计需要板载负载步进电路,如图 3-4 所示。理论上,负载步进器中使用的 MOSFET 在由栅源电压 VGS 控制的线性区域内工作。通过调制栅源电压,我们可以调整负载阶跃的电流压摆率。板载负载步进器能够实现高达 100A/us 的负载阶跃压摆率。
有关负载步进设置的详细信息,请参阅 PMP41158:450W 四相交错式降压转换器参考设计。