ZHCAFL7A August   2025  – May 2026 LM5137F-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 LM5137F-Q1 时的硬件设计
    1. 2.1 原理图
  6. 3PMP41158 性能曲线
    1. 3.1 四相交错
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 负载瞬态
    4. 3.4 轻负载效率
    5. 3.5 波特图
  7. 4从 48V 转换为 12V 的参考设计修改
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

四相交错

图 3-1 展示了开关节点 1 至 4 在 45A 负载下的稳定性。如图 3-1 所示,通道 1 和通道 2 互补,由主控制器生成。通道 3 和通道 4 互补,由辅助控制器生成。每个相位相隔 90 度。

 开关节点电压波形图 3-1 开关节点电压波形