ZHCAFK3 July   2025 AM625 , AM62P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2访问 SPI NOR 闪存寄存器
    1. 2.1 修改 U-Boot 源代码,以在 U-Boot 控制台中访问 NOR 闪存寄存器
    2. 2.2 修改 MCU Plus 和 RTOS SDK 源代码,以访问 NOR 闪存寄存器
  6. 3调试 NOR 闪存的使用示例
    1. 3.1 在 U-Boot 控制台中读取和写入 NOR Flash 寄存器
    2. 3.2 在 MCU Plus SDK 中读写 NOR Flash 寄存器
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

本应用手册总结如何使用 TI Sitara 和 Jacinto™ MPU 读取和写入 NOR 闪存寄存器。客户可以轻松使用 U-Boot 控制台命令。简化复杂时序:U-Boot 封装了闪存命令序列,从而简化操作的复杂性。使用 TI 本机 MCU PLUS SDK 中提供的自定义功能接口,可以方便地打印相应的 NOR 闪存寄存器,并修改对应的寄存器。本文希望通过提供上述方法,简化客户调试问题的难度,并缩短解决问题的时间。