ZHCAFJ8 July 2025 TPS65222-Q1 , TPS65224-Q1
本应用简报展示了在需要紧凑、安全且经济高效的多导轨电源输出的系统中实现 TPS6522x-Q1 PMIC 的设计注意事项,这些系统包括数字仪表组、驾驶员监控系统、电子摄像头后视镜及工业视觉模块。随着 Sitara™ 和 Jacinto™ 处理器等嵌入式处理器逐渐成为 ADAS 和信息娱乐平台的核心,电源解决方案必须根据性能需求进行扩展,同时遵守严格的尺寸、散热和可靠性限制。
TPS65222-Q1 和 TPS65224-Q1 通过将四个高效的降压转换器和三个可配置低压降稳压器集成到单个 5 x 6mm 封装中来应对这些挑战。支持高达 10A 的 5.5A 单相和双相降压运行电流。该器件能够为高性能 SoC 供电,同时减少布板空间并降低 BOM 复杂性。PMIC 还包括集成的电源时序逻辑和 GPIO 可配置 PDN 配置文件,只需对硬件进行极少的更改,即可在多种系统配置中实现可重用性。对于包含内部 12 位 ADC 的型号(例如 TPS65224-Q1),电压遥测功能支持对关键导轨进行系统监控,以进行诊断并保证安全。
功能安全是 TPS6522x-Q1 设计的基石。该器件根据 ISO26262 标准开发,满足 ASIL-B 硬件完整性要求,并包含内置保护功能,例如集成看门狗、过压/欠压监控、热关断和错误信号管理。
有三种不同的型号具有相同的功能,但功能略有不同,表 1 中着重说明了这一点。在本文档中,所有这些器件均参考了 TPS6522x30-Q1。
| 通用器件型号 (GPN) | 可订购器件型号 | ADC | 封装 |
|---|---|---|---|
| TPS65224-Q1 | TPS6522430RAHRQ1 | 是 | 非可湿性侧面 |
| TPS6522430WRAHRQ1 | 是 | 可湿性侧面 | |
| TPS65222-Q1 | TPS6522230WRAHRQ1 | 否 | 可湿性侧面 |
图 1 方框图可选组件可供集成。某些用例可能需要这些组件才能实现完整的功能。
有关更详细的电源设计用户指南和支持用例,请通过以下链接申请访问:https://www.ti.com/drr/opn/TPS6522X-DESIGN-RESOURCES,以便尽可能轻松地进行集成。