ZHCAFH1 June   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2双向输入信号检测
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

ISO1228 隔离式数字输入接收器旨在连接工业 PLC 输入。该器件支持 24V 逻辑电平,在输入侧与逻辑侧之间提供可靠隔离。为了使用 ISO1228 检测双向交流输入,使用串联二极管阻止信号的负半周期。这样可以保护器件并确保正确检测。二极管的额定值必须能够安全处理浪涌电流。在该配置下,ISO1228 成为适用于 PLC 数字输入应用的高度可靠且有效的设计。