ZHCAFH1 June   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2双向输入信号检测
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

数字输入 (DI) 模块是工业自动化系统必不可少的组成部分,支持可编程逻辑控制器 (PLC) 和电机驱动以接收现场设备的 24V 数字输入。隔离和电流限制对于确保系统可靠性至关重要,尤其是在高密度应用中。本文档探讨 IEC 61131-2 针对数字输入类型定义的要求,介绍使用 ISO1228 隔离式数字输入接收器检测双向交流输入信号的稳健设计。ISO1228 通过整合串联二极管来执行半波整流,可以安全地解读用于直流输入器件的交流信号。这种方法能够确保可靠运行和浪涌保护,使 ISO1228 特别适用于现代 PLC 数字输入应用。