ZHCAFF0 May   2025 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2NVM设计
    1. 2.1 静态设置
    2. 2.2 状态机规划与上下电时序设置
  5. 3NVM效果实测
  6. 4参考文献

状态机规划与上下电时序设置

系统要求的上电时序如下:使能拉起->BUCK1上电-> 延时2000us->BUCK2上电-> 延时2000us->BUCK3上电-> 延时2000us ->BUCK4上电-> 延时2000us ->外部LDO上电 -> 延时2000us ->外部LDO上电,下电时序和上电时序完全相反。

结合前面的电源rail group设置,安排以下几个PFSM状态:

  1. PFSM_START:PFSM的开始位置,是FFSM和PFSM的桥梁状态。
  2. WAIT4ENABLE:PFSM START到ACTIVE之间的状态,PMIC电源轨无输出,可以在进入此状态过程中完成器件的一些初始化动作。
  3. ACTIVE:系统正常工作状态,所有电源轨都正常输出。
  4. STANDBY:系统休眠状态,所有电源关闭。
  5. MCU_ONLY:MCU only模式,仅BUCK1的3.3V有输出。
  6. TO_SAFE:是PFSM中到FFSM的SAFE RERCOVERY状态的桥梁。
  7. RUNTIME_BIST:由MCU主动触发的BIST动作。

设定好了状态,需要规划切换状态的trigger:

  1. ENABLE拉起作为启动进入ACTIVE的条件。
  2. SOC power error 和I2C trigger0置位作为ACTIVE进入MCU ONLY的条件。
  3. ENABLE拉低和I2C trigger2置位作为ACTIVE/MCU ONLY进入STANDBY的条件。
  4. ENABLE拉起和I2C trigger1置位作为STANDBY/MCU ONLY恢复到ACTIVE的条件。
  5. I2C trigger3置位作为进入RUNTIME BIST的条件。
  6. MCU POWER ERROR、ORDERLY SHUTDOWN和IMMEDIATE SHUTDOWN作为进入SAFE RECOVERY的条件。
  7. GPIO9下降沿作为ANY2WARM的触发。

设定好了状态和trigger,还需要设置状态切换时PMIC的动作,即上下电时序:

  1. WAIT4ENABLE时序,进入WAIT4ENABLE状态时执行,这个应用里面设置了使能 VCCA 的VMON。
  2. ANY2ACTIVE时序, 进入ACTIVE状态时运行。时序为BUCK1 rise-> 2000us delay-> BUCK2 rise-> 2000us delay-> BUCK3 rise-> 2000us delay-> BUCK4 rise-> 2000us delay-> GPIO1 rise-> 2000us delay-> GPIO2 rise-> 30ms delay-> VMON1 enable-> 30ms delay-> VMON2 enable-> nRSTOUT rise

    这里考虑到外部的LDO和BOOST上电斜率比较慢,需要额外的延时才能确保输出电压稳定在预期值,因此,在GPIO2拉起后增加额外的30ms和60ms延时。

  3. ANY2MCU时序,从ACTIVE进入MCU ONLY状态时执行,时序为 VMON2 disable-> 30ms delay -> VMON1 disable-> 30ms delay ->GPIO2 down-> 2000us delay-> GPIO1 down-> 2000us delay-> BUCK4 off-> 2000us delay -> BUCK3 off-> 2000us delay-> BUCK2 off
  4. ORDERLYOFF 时序,从ACTIVE/MCU ONLY状态到STANDBY状态时执行,时序为 nRSTOUT down-> VMON2 disable-> 30ms delay -> VMON1 disable-> 30ms delay ->GPIO2 down-> 2000us delay-> GPIO1 down-> 2000us delay-> BUCK4 off-> 2000us delay -> BUCK3 off-> 2000us delay-> BUCK2 off-> 2000us delay-> BUCK1 off
  5. ORDERLYOFF2SAFE时序,从任意状态切换到TO SAFE状态执行,时序同ORDERLYOFF。
  6. IMMEDIATELYOFF2SAFE时序, 从任意状态切换到TO SAFE状态执行,立即关闭所有电源轨。
  7. ANY2WARM时序,在ACTIVE和MCU ONLY模式使用,复位当前使能的BUCK并toggle nRSTOUT以复位MCU。

最终的状态机如图 2-10所示。

 PFSM设置 图 2-10 PFSM设置