ZHCAFF0 May   2025 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2NVM设计
    1. 2.1 静态设置
    2. 2.2 状态机规划与上下电时序设置
  5. 3NVM效果实测
  6. 4参考文献

摘要

随着新能源汽车的高速发展,汽车从电动化转向智能化,高阶辅助驾驶在各大OEM和Tier1的快速落地,TDA4正在被广泛的使用在ADAS域控制器,车身域控制器和激光雷达等多种终端应用。以TPS6594/LP8764为代表的TI新一代PMIC家族,不仅是TDA4 SOC的最佳供电方案,也是其他型号SOC供电的良好选择。TPS6594/LP8764具有高集成度,高可拓展性,支持高级别功能安全等特性,功能多且较复杂,应用起来会有不小的难度。本系列文章会从TPS6594/LP8764 PMIC的芯片主要机制介绍、系统设计注意点、常见问题定位思路、自定义PMIC固件(NVM)等方面进行分享。本文是系列文章的第五篇,结合前面文章讨论的内容,讲解一个自定义NVM的实际案例。