ZHCAFE6 May   2025 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2TPS6594主要模块简介
    1. 2.1 VSYS输入控制模块
    2. 2.2 电源分配网络
    3. 2.3 电压监控机制
    4. 2.4 BUCK模块
    5. 2.5 LDO模块
    6. 2.6 IO模块
  5. 3参考文献

VSYS输入控制模块

TPS6594是一颗低压输入的PMIC,其输入电压最大值不超过6V。而车载系统一般是12V电池供电,这要求系统上在前级增加一个一级BUCK将12V高压转换成小于6V的低压。TPS6594对于这个一级BUCK的功能安全等级没有特殊要求,此芯片设计了在前级输出和芯片输入之间串联一个受控的NMOS的功能安全机制,可以避免第一级BUCK失效带来的系统级联失效,用户需要按照功能安全文档的Assumption of Usage来设计电路以达到系统级别的ASIL D功能安全目标。

TPS6594设计了VSYS 控制机制对这个NMOS进行控制,其结构如 图 2-2 所示。OVPDRV Charge Pump模块提供一个高压开启外置的NMOS,VSYS_OVP_Monitor监控输入的VSYS电压,将它和内部bandgap基准进行对比,如果超过设定的VSYS_OVP_Rising门限(5.8~6V,这里范围是指这个门限随不同芯片变化),关闭NMOS确保后级模块不受到影响。

当VSYS_SENSE上电压超过VSYS_OVP_Rising门限时,内部有Gate Discharge模块对NMOS栅极电压进行放电以达到快速关闭的效果,Discharge电路可以快速泄放最大4nF栅极电容的电荷。同时VCCA上面的电压由内部VCCA_PD模块进行快速泄放,其泄放电阻在140欧姆左右。

 TPS6594 VSYS控制模块架构框图 图 2-2 TPS6594 VSYS控制模块架构框图

TPS6594设计了特殊的Fail Short BIST 测试来保证NMOS的D和S拥有足够大的阻抗在关闭状态下隔离VSYS和VCCA,Fail Short BIST会在VSYS电压达到VSYS_UVLO_Rising_TH(2.4~2.7V)的开机门限后对NMOS做一个预开启的动作,然后根据VCCA上电压是否超过OVP_FET_Short_TH的门限来判断NMOS的D和S是否短路。这个BIST动作和芯片的使能管脚被拉起与否无关,一个正常的上电波形如 图 2-3 所示,我们在这里不用关注使能管脚的状态,可以看到OVPDRV在完全开启前会有一个小三角使得一部分能量流过NMOS,VCCA随之会出现一个台阶,这个台阶不会跌落,因为此时未达到VCCA的开机门限(2.7~3V),所以这部分能量不会被消耗,也不会进一步抬升,因为此时NMOS已经关闭,没有更多能量注入进来,芯片通过检测这个台阶电压是否低于VOVP_FET_Short_TH(0.3~0.42V)来判断NMOS的D和S是否短路。

 TPS6594 Fail Short BIST
                    PASS的波形 图 2-3 TPS6594 Fail Short BIST PASS的波形

除了对于在输入侧对VSYS的直接监控,NMOS的状态还受到VCCA电压的影响,TPS6594内部有两个互为备份的输入电压监控模块,为了有别于后面介绍的VCCA monitor模块,这里称之为VIN monitor。当VCCA电压超过VCCA_OVP_Rising门限时(对于3.3V VIN是3.9~4.1V,对于5V VIN是5.6~5.8V),开启Gate Discharge模块使得OVPDRV为0V,关闭NMOS保护后级电路,信号通路如红色虚线所示。

同时这两个互为备份的监控电路还监控了VINT的过压(>1.98V)/欠压(<1.62V)和VCCA的UVLO(手册写为VPOR,有上升下降两个门限,值约为2.7V,具有100mV的迟滞区间),这几个信号控制了数字逻辑的解复位,信号通路如蓝色虚线所示。这三个条件中有任意一个不满足,即使使能管脚被拉高,PMIC还是不会上电。

VSYS的这个控制机制对于高功能安全目标的达成是一个有利的机制,但是会对定位问题造成干扰,一旦VSYS或者VCCA触发过压保护(注意是OVP不是后文提到的OV),VCCA就会掉电,导致所有寄存器信息的丢失。因此在定位问题过程中,可以修改硬件屏蔽掉VSYS 控制机制,方法是短接NMOS的D和S,VSYS SENSE管脚接地,此时无论VSYS/VCCA过压与否,VSYS和VCCA始终相通,PMIC的数字逻辑部分始终工作,寄存器信息一直会保留。