ZHCAFE6 May 2025 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
TPS6594和LP8764功能模块类似,这里以TPS6594为例对芯片内部主要模块进行介绍。TPS6594的内部架构框图如 图 2-1 所示,根据图中标记的数字顺序,我们可以把它粗略的分成以下几个模块:
LP8764没有VSYS输入控制模块和LDO模块,其他模块和TPS6594高度相似,可以相互参考。本文将对这些模块的功能和行为逻辑逐个展开介绍,限于篇幅,数字逻辑模块相关的内容放在后面的文章中叙述。
图 2-1 TPS6594内部架构框图