ZHCAFD6 June   2025 CDC6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2CDC6C BAW 振荡器系列
  6. 3辐射发射测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

辐射发射测试结果

对于每个被测振荡器器件,通过低噪声电源板施加 3.3V 的输入电压。图 3-1 显示了电源和 CDC6C EVM 振荡器板的测试设置和相关连接。

 辐射发射测试设置电路板连接图 3-1 辐射发射测试设置电路板连接

图 3-2 展示了 3.3V 电源的滤波电路。其中包含一个低噪声 LDO,负责向 CDC6C EVM 振荡器板提供 3.3V 电源,该振荡器板还包含用于噪声滤波的额外旁路电容器。

 辐射发射测试设置原理图图 3-2 辐射发射测试设置原理图

将 CDC6C 和竞品振荡器分别焊接到 CDC6C EVM 上进行逐一测试。辐射发射数据通过预符合 CISPR-32 标准的辐射发射测试装置采集,测试时采用水平天线方向。表 3-1 总结了被测器件及其相关频率。

表 3-1 被测器件
制造商器件型号频率
TICDC6CE025000EDLFR25MHz
TICDC6CE050000EDLER50MHz
TICDC6CE024000EDLER24MHz
竞品 A竞品 A25MHz
竞品 B竞品 B50MHz
竞品 C竞品 C24MHz

图 3-3 和图 3-4 分别展示了 25MHz 器件(竞品 A 石英振荡器和 CDC6CE025000EDLFR BAW 振荡器)的辐射发射性能随频率的变化情况。表 3-2 重点展示了与被测石英振荡器相比,TI BAW 振荡器的辐射发射可改善 1dB 至 4dB。

 竞品 A 石英振荡器图 3-3 竞品 A 石英振荡器
 CDC6CE025000EDLFR BAW 振荡器图 3-4 CDC6CE025000EDLFR BAW 振荡器
表 3-2 竞品 A 与 CDC6CE025000EDLFR 峰值发射比较
频率竞品 ACDC6CE025000EDLFRTI Delta
75MHz23dB25dB差 +2dB
175MHz无高于 11dB 基线的杂散信号无高于 10dB 基线的杂散信号优 -1dB
225MHz无高于 10dB 基线的杂散信号无高于 11dB 基线的杂散信号差 +1dB
250MHz无高于 9dB 基线的杂散信号无高于 5dB 基线的杂散信号优 -4dB
275MHz25dB24dB优 -1dB

图 3-5 和图 3-6 分别展示了 50MHz 器件(竞品 B 石英振荡器和 CDC6CE050000EDLER BAW 振荡器)的辐射发射性能随频率的变化情况。表 3-3 重点展示了与被测石英振荡器相比,TI BAW 振荡器的辐射发射可改善 2dB 至 6dB。

 竞品 B 石英振荡器图 3-5 竞品 B 石英振荡器
 CDC6CE050000EDLER BAW 振荡器图 3-6 CDC6CE050000EDLER BAW 振荡器
表 3-3 竞品 B 与 CDC6CE050000EDLER 峰值发射比较
频率竞品 BCDC6C050000EDLERTI Delta
100MHz17dB无高于 15dB 基线的杂散信号优 -2dB
150MHz24dB19dB优 -5dB
200MHz24dB无高于 18dB 基线的杂散信号优 -6dB
250MHz24dB25dB差 +1dB
350MHz24dB28dB差 +4dB
450MHz27dB24dB优 -3dB
500MHz31dB无高于 25dB 基线的杂散信号优 -6dB
550MHz30dB无高于 26dB 基线的杂散信号优 -4dB
600MHz30dB无高于 26dB 基线的杂散信号优 -4dB
650MHz无高于 30dB 基线的杂散信号无高于 30dB 基线的杂散信号类似

图 3-7 和图 3-8 分别展示了 24MHz 器件(竞品 C 石英振荡器和 CDC6CE024000EDLER BAW 振荡器)的辐射发射性能随频率的变化情况。表 3-4 重点展示了与被测石英振荡器相比,TI BAW 振荡器的辐射发射可改善 3dB 至 18dB。

 竞品 C 石英振荡器图 3-7 竞品 C 石英振荡器
 CDC6CE024000EDLER BAW 振荡器图 3-8 CDC6CE024000EDLER BAW 振荡器
表 3-4 竞品 C 与 CDC6CE024000EDLER 峰值发射比较
频率竞争产品 CCDC6CE024000EDLERTI Delta
72MHz18dB20dB差 +2dB
120MHz无高于 11dB 基线的杂散信号无高于 11dB 基线的杂散信号类似
168MHz23dB无高于 20dB 基线的杂散信号优 -3dB
216MHz22dB无高于 19dB 基线的杂散信号优 -3dB
264MHz29dB无高于 11dB 基线的杂散信号优 -18dB
312MHz无高于 13dB 基线的杂散信号无高于 9dB 基线的杂散信号优 -4dB

整体分析结果表明,TI CDC6C BAW 振荡器的平均辐射发射水平低于被测的传统晶体时钟石英振荡器。