ZHCAFD6 June   2025 CDC6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2CDC6C BAW 振荡器系列
  6. 3辐射发射测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

对于许多工业客户而言,达到 CISPR-32 辐射发射限值是新产品发布的关键,尤其是在 HVAC 和电机驱动等应用领域。时钟和定时产品在通过严格的 B 类限值要求中起着至关重要的作用。选择辐射发射水平更低的振荡器组件可为设计提供额外裕量,降低频谱中各点杂散信号的峰值幅度。

本应用手册探讨了采用 BAW 谐振器技术的 TI CDC6C 振荡器,并解释了不同器件型号的功能差异。随后分析了 CDC6C 的辐射发射性能,并与市售晶体时钟石英振荡器进行了基准对比。通过符合 CISPR-32 预认证的测试装置,对 BAW 和石英振荡器在三个频率点进行了测试,考察了 30MHz 至 1GHz 频谱范围内的杂散峰值数据。该方法也可应用于其他 CISPR 标准。