ZHCAFD4A June 2025 – July 2026 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3211 , TLV3211-Q1 , TLV3601 , TLV3604
差分输出使用两个始终为 180° 异相的输出。与单端方案相比,差分方案具有巨大的优势,因为差分方案更不易受到共模噪声的影响。接收器仅响应差分电压。耦合到互连的噪声被接收器视为共模调制,并被抑制。相反,平衡电流路径可以通过使用平衡线路或双绞线来降低辐射 EMI。