ZHCAFD2 June   2025 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD2001 , TPLD2001-Q1 , TPLD801 , TPLD801-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

应用说明

多路复用(也称为复用)是一种常见的逻辑应用,其中名为多路复用器的器件在多个数字或模拟输入信号之间进行选择并在单条线路上输出所选输入。TPLD 的可定制查找表 (LUT) 可以轻松实现信号的数字复用和解复用。此外,一些 TPLD 器件包含模拟多路复用器模块,允许 TPLD 在正弦波和锯齿波等外部模拟信号之间进行选择。本文档概述如何使用 TPLD 创建数字和模拟复用。

2:1 数字多路复用器

可以通过单个查找表创建简单的 2:1 数字多路复用器,如 图 1 所示。使用等式 (A and !C) || (B and C) 配置查找表,其中 A 和 B 是要多路复用的信号,C 是选择信号。有关配置查找表的详细信息,请参阅在可编程逻辑中使用查找表。

 使用查找表的 2:1 数字多路复用器图 1 使用查找表的 2:1 数字多路复用器

图 2 中提供多路复用器仿真,其中顶部的两个波形是多路复用的频率,绿色波形是多路复用器输出,红色波形是选择输入。

 2:1 多路复用器仿真图 2 2:1 多路复用器仿真

链接多路复用器

4:1 甚至 8:1 或更大的多路复用器可以通过链接 图 1 中的 3 个或更多 2:1 多路复用器配置来创建。图 3 展示 4:1 多路复用器配置。

 3 个 2:1 多路复用器构成 4:1 多路复用器图 3 3 个 2:1 多路复用器构成 4:1 多路复用器

图 4 展示该配置的仿真结果。顶部的四个信号是多路复用的不同频率的输入,紫色信号是多路复用器电路输出,底部的两个信号是多路复用选择输入。

 4:1 多路复用器仿真图 4 4:1 多路复用器仿真

2:1 模拟多路复用器

一些 TPLD 具有模拟多路复用器,可在两个模拟信号之间进行选择。该模块如 图 5 所示。

 2:1 模拟多路复用器模块图 5 2:1 模拟多路复用器模块

图 6 展示仿真结果,其中模块在正弦波与锯齿波之间进行复用。

 2:1 模拟多路复用器仿真图 6 2:1 模拟多路复用器仿真

结语

利用 TPLD 查找表可以轻松配置 2:1、4:1 甚至 8:1 数字复用,借助数字复用在外部与内部数字信号之间进行选择。一些 TPLD 还具有 2:1 模拟复用,允许器件控制模拟信号的选择。