ZHCAFD0 May   2025 AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

摘要

JEDEC JESD204D 标准定义了一种高速串行接口,适用于数据转换器(ADC 与 DAC)以及需要超过 1GHz 瞬时带宽的新一代通信应用。或许最普遍的例子就是无线基础设施系统及其对 5G 和未来的 6G 定义的信号带宽需求。相较于前代 JESD204C 标准,JESD204D 通过采用 PAM4 信令和 Reed-Solomon 前向纠错 (RS-FEC) 技术,将支持的数据速率提升至 112Gbps,从而抑制由此产生的更高误码率 (BER)。在德州仪器 (TI) 的 AFE819x 系列射频采样收发器中,部分器件采用 JESD204D 子类 1 来发送和接收 ADC 和 DAC 内核的数字转换器数据。该实施方案通过减少每台无线电产品所需的收发器数量,实现了更高的射频信号带宽,同时降低了系统物料清单 (BOM) 成本与功耗。AFE819x 系列集成了多种测试模式与错误报告机制,以促进 JESD204D 链路启动并维持每一层的功能。本应用手册详述了 AFE819x 系列对 JESD204D 标准的实施方案,并概述了用于链路启动与优化的测试模式及错误报告功能。

完整的应用手册请参阅《在 AFE819x 中利用 JESD204D 提升无线基础设施带宽》(SBAU477)。