ZHCAF73A April   2025  – April 2026 CDC6C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

BAW 谐振器技术

体声波 (BAW) 谐振器技术是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。在 CDC6C-Q1(BAW 震荡器)、LMK3H0102-Q1(差分时钟发生器)和 LMK3C0105-Q1(LVCMOS 时钟发生器)中,BAW 集成了一个并置的精密温度传感器、一个超低抖动低功耗输出分频器,以及一个由多个低噪声 LDO 组成的小型电源复位时钟管理系统。这些集成式 BAW 时钟发生器无需外部晶体,同时通过单个器件满足 PCIe 和基准时钟的需求。

图 1 展示了 BAW 谐振器技术的结构。该结构包括一层夹在金属膜和其他层之间的压电式薄膜,用于限制机械能。BAW 利用这种压电式传导技术产生振动。

 体声波谐振器的基本结构图 1 体声波谐振器的基本结构

车载信息娱乐系统中的 BAW

消费者的驾驶体验对车载信息娱乐系统提出了要求,因为个人电子设备与先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的集成,其功能反馈需要多个配备时钟源的元件。汽车行业正在进入一个新时代,在这个新时代,车载信息娱乐 (IVI) 与 ADAS 无缝连接,总 PCB 尺寸和元件成本极为重要。当前一代和下一代 IVI 架构遵循相同的时钟拓扑,需要数据传输和处理。

TI 是率先提供基于 BAW 的时钟器件的制造商之一,这些器件配有振荡器和时钟发生器,支持软件定义车辆中任何基于处理的架构。设计人员可通过减少复杂 IVI 平台中的时钟数量来简化系统。图 2 显示了如何使用这些器件为不同的单个元件生成频率。

 IVI 时钟方框图图 2 IVI 时钟方框图

LMK3H0102-Q1 和 LMK3C0105-Q1 符合 TI 功能安全要求,根据 ISO 26262 标准,时基故障 (FIT) 率为 9。在布线长度最长可达 300mm 的条件下,这些器件在所有频段中都通过了国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 25 标准的 5 类合规性测试,并可通过扩频时钟 (SSC) 保持稳定的时钟频率和更低的电磁辐射。CDC6C-Q1 的压摆率控制功能可以控制设计中的电磁辐射,同时受益于比石英钟更高的可靠性,在 ISO26262 标准下,FIT 率低至 3。BAW 时钟可用于支持各种接收器,与石英钟技术相比,故障风险更低,只需极少的元件和更低的 BOM 成本即可优化 IVI 平台。

BAW 架构优势

TI 的 BAW 振荡器和时钟发生器具有许多优势,其中包括:

  • 频率灵活性:许多石英振荡器 (XO) 通过机械参数控制,一旦截止,就无法修改这些参数。BAW 振荡器能够通过一次性可编程 (OTP) 存储器使用单个 IC 支持宽范围频率,从而减轻电源限制。
  • 温度稳定性:未经补偿的 XO 温度响应类似于具有较大 ppm 变化的抛物线曲线。图 3 展示了 BAW 在任何温度下均可保持 ±10ppm 的温度稳定性。
     BAW 振荡器与石英温度稳定性比较图 3 BAW 振荡器与石英温度稳定性比较
  • 振动灵敏度:XO 通常无法通过 MIL-STD,可能高达 +10ppb/g。图 4 展示了 BAW 振荡器以 1ppb/g 的典型性能通过 MIL_STD_883F 方法 2002 条件 A。TI BAW 振荡器的振动和机械冲击性能详细说明了 TI BAW 振荡器的性能。
     BAW 振荡器与石英振动灵敏度比较图 4 BAW 振荡器与石英振动灵敏度比较
  • 机械冲击:基于石英的时钟通无法常通过 MIL-STD,并且可能会在 2,000g 时发生故障。BAW 振荡器通过了 MIL_STD_883F 方法 2007 条件 B,变化小于 0.5ppm(高达 1,500g)。
  • EMI 性能:基于石英的时钟通常没有制造商提供的 CISPR-25 数据。
    • CDC6C-Q1 具有多个高达 4ns 的压摆率控制选项。使用慢速模式 2 选项,CDC6C-Q1 通过了 CISPR25 5 类标准测试。
    • LMK3H0102-Q1 和 LMK3C0105-Q1 整合了展频时钟,可提高系统和器件级别的 EMI 性能。这两款器件都在各种布线长度上符合 CISPR25 5 类标准。
  • 小尺寸 PCB:TI 的 BAW 振荡器系列支持 1.8V 至 3.3V 电源电压,采用标准 4 引脚 DLE (3.2mm × 2.5mm)、DLF (2.5mm × 2mm)、DLX (2mm x 1.6mm) 和 DLY (1.6mm x 1.2mm) 可润湿侧翼封装,可节省紧凑型电路板设计的空间。图 5 展示了 BAW 振荡器布局,并与多种封装尺寸的典型晶体布局进行了比较。晶体最多需要四个外部元件来调整谐振频率并保持主动振荡。有源振荡器(如 CDC6C 或 LMK6C)只需一个电容器即可进行电源滤波,从而简化了 BOM 并显著减少了所需的布局面积。此外,PCB 布线的寄生电容不会影响有源振荡器的频率精度,因此与晶体相比,有源振荡器可以布置到距离接收器要远得多的位置。LMK3H0102-Q1 和 LMK3C0105-Q1 均采用具有可润湿侧翼的 3x3 封装。由于这两个器件都可用于代替五个单通道时钟,因此 TI 根据 图 5 将 PCB 空间的尺寸缩小了 30%。
     五晶振、五个 CDC6C-Q1 和 LMK3C0105-Q1 封装比较图 5 五晶振、五个 CDC6C-Q1 和 LMK3C0105-Q1 封装比较