ZHCAF46 March   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCT8315A , MCT8316A , MCT8329A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2MCx83xx 系列的 I2C 相关详细信息
    1. 2.1 TARGET_ID
    2. 2.2 CRC_EN
      1. 2.2.1 CRC 计算细节
    3. 2.3 MEM_SEC、MEM_PAGE 和 MEM_ADDR
  6. 3MCx83xx 系列支持的 I2C 辅助器件特性
    1. 3.1 时钟延展
  7. 4主器件读取和写入预期流程
    1. 4.1 读取序列
    2. 4.2 写入序列
  8. 5总结
  9. 6参考资料

写入序列

接收到主器件写入命令后,将主器件设置为 Tx 模式。准备待传输数据(若启用 CRC 功能需附加校验位)。在生成 START 条件之前,设置 TARGET_ID 并将 R/W 位设置为 1b。依次发送控制字和数据字节,直到发送完所有字节并生成停止条件。如果收到 NACK,重试发送数据几次(建议重试 5 次)。如果仍收到 NACK,则生成 STOP 条件。

注: 确保每个数据字节间保持至少 100us 延时,以保证通信的可靠性。
 主器件 I2C 写入预期图 4-2 主器件 I2C 写入预期