ZHCAF30 March   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

本文汇总了 AM62L 电源端子上的最大电流额定值。表 1 用作电源设计指南。表中的电流额定值是每个电源组在最坏情况下的估算值,而特定应用的实际电源电流通常较低。实际功耗必须在实际系统中进行验证。最大电流额定值为初步值,可能会有所变动。

表 1 电源端子上的最大电流额定值
电源组 电源名称 条件 最大值 单位
VDD_CORE 电压 工作结温范围 Arm® Cortex® -A53 内核数和性能
CORE VDD_CORE 0.75V 扩展工业级 双核,1250MHz 2000 mA
VDDA_DDR_PLL0
VDDA_CORE_USB
VDDA_CORE_DSI_CLK
VDDA_CORE_DSI
RTC 内核 VDD_RTC (1) 10 mA
DDR VDDS_DDR 200 mA
1.8V 数字 VDDS_OSC0 10 mA
1.8V 模拟 VDDA_PLL0 100 mA
VDDA_PLL1
VDDA_1P8_DSITX
VDDA_1P8_USB
VDDA_TEMP
VDDA_ADC
WKUP IO VDDS_WKUP 10 mA
RTC IO VDDS_RCT 10 mA
1.8V IO

VDDS0

100 mA
VDDS1
1.8V/3.3V IO VDDSHV0 150 mA
VDDSHV1
VDDSHV2
VDDSHV3
VDDSHV4
3.3V 电源 VDDA_3P3_SDIO 50 mA
VDDA_3P3_USB
电子保险丝 VPP 400 mA
在不使用“仅 RTC”和“RTC+IO+DDR”低功耗模式时,VDD_RTC 应与 VDD_CORE 电源组合并,VDDS_RTC 应与 I/O 电源组合并。