ZHCAF16 February   2025 BQ76942 , BQ76952

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设置
  6. 3CRC 和校验和编程及示例命令
    1. 3.1 CRC 计算示例
    2. 3.2 校验和计算示例
  7. 4OTP 编程示例
    1. 4.1 配置进入密封模式的编程步骤
    2. 4.2 OTP 编程流程图
    3. 4.3 OTP 逐步命令示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

BQ76942(支持三节至 10 节串联电池)和 BQ76952(支持三节至 16 节串联电池)是电池包中使用的电池监测器和保护器件。这两个器件集成了一次性可编程 (OTP) 存储器。将初始化设置写入 OTP 有助于在系统上电前保存初始化配置。用户需要在产品线上编写 OTP。本应用手册逐步介绍了硬件设置和软件过程,可帮助用户节省完成 OTP 配置的时间。