ZHCAEY3A January   2025  – August 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 设计步骤
  5. 4 设计注意事项
  6. 5 软件流程图
  7. 6 应用代码
  8. 7 结果
  9. 8 其他资源
  10. 9 E2E
  11. 10修订历史记录
  12.   商标

说明

该 DAC8 函数发生器子系统示例展示了如何使用集成 DAC8、计时器触发的 DMA 和 OPAx 模块实施基本函数发生器以输出正弦波。使用计时器触发 DMA 传输,大约每 40 微秒将代码中编写的256点正弦波数据表加载到 DAC8 中。这会生成大约 98Hz、256 点的正弦波。OPA 用于缓冲 DAC 输出并将信号路由到外部引脚 PA22 (OPA0_OUT)。

MSPM0G3507, MSPM0L1306 DAC8函数发生器方框图图 1-1 DAC8函数发生器方框图