ZHCAEX1 January   2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1非易失性存储器 (NVM) 基本介绍
    1. 1.1 闪存保护
  5. 2客户安全代码 (CSC) 简介
    1. 2.1 客户安全代码 (CSC) 执行概述
    2. 2.2 CSC 内存映射
    3. 2.3 客户安全代码 (CSC) 执行程序
  6. 3存储体交换示例实现
    1. 3.1 客户安全代码项目准备
      1. 3.1.1 在 NONMAIN 中启用客户安全代码 (CSC)
      2. 3.1.2 客户安全代码应用代码的实现:存储提及交换功能
    2. 3.2 应用代码项目准备
  7. 4常见用例介绍
  8. 5DATA 存储体简介
    1. 5.1 数据存储体保护
    2. 5.2 DATA 存储体擦除写入操作
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

随着对具有严格实时要求的汽车系统等应用需求的不断增长,在完成闪存存储器擦除或编程操作之前,获取关于系统功能的关键信息变得至关重要。应用需要升级固件,尤其是在系统于更新过程中发生断电的情况下。这可能会导致许多问题,例如传输错误或信息丢失。基于这些原因,TI 推出了具备双组闪存存储器的 MSPM0 MCU,专为满足以上需求而设计。双组闪存存储器允许在一个存储体中执行代码,同时在另一个存储体中进行擦除或编程操作。这样可以避免编程操作期间 CPU 停滞,并保护系统免受电源故障或其他错误的影响。本《应用手册》概述了 MSPM0L、MSPM0G 系列的闪存存储器双组功能,并展示了如何在客户项目中实现存储体交换功能。