ZHCAEX1 January 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
下图展示了每个存储体仅包含单个映像插槽的元件存储器映射。下文说明了存储体交换策略。
图 2-2 CSC 存储器映射存储器映射显示存储体交换的基本行为以及 CSC 的执行方式。
在 INITDONE 之前,客户安全代码始终从 PB0 运行。INITDONE 之后,客户安全代码将根据存储体交换的执行情况,从 PB0 或 PB1 中运行。如果执行了存储体交换功能,则 PB1 会重新映射到地址 0x0。
用蓝色表示的客户安全代码在两个存储体中是相同的。这意味着两个 CSC 均被编译为相对于 0x0000.0000 运行,并且两者完全相同,符号重复。无论处于哪种状态,仅需运行 LB0 中的代码。因此,无论哪个物理存储体位于此区域,CSC 都将按预期运行。