为尽可能降低 TAA52xx 器件的功耗,请确保未使用的模块均已禁用,使用应用所需的最低采样率、位时钟和控制器时钟,并采用尽可能低的 AVDD 和 IOVDD 电源电压工作。以下列表总结了最低功耗运行的设置和寄存器:
- 采用尽可能低的电源电压工作。AVDD 和 IOVDD 独立支持 1.8V 或 3.3V 电源(AVDD 和 IOVDD 可以具有不同的电源电压)。
- 未使用的模拟输入,连接到模拟地。
- 未使用的数字输入,连接到数字地。
- 通过 BO_PO_R118 (IN_CH_EN) 寄存器禁用未使用的 ADC 通道。
- 通过 BO_PO_R120 (PWR_CFG) 寄存器禁用 MICBIAS 电源(如果未使用)。
- 采用尽可能低的采样率工作。
- 禁用 PLL,如果系统提供低抖动控制器时钟。请参阅节 2,了解禁用 PLL 的设置说明。
- 禁用未使用的后处理块:
- 通过 BO_PO_R115[4:3] (DSP_CFG) 寄存器禁用双二阶滤波器(如果未使用)。
- 通过 BO_PO_R114[7:6] (DSP_CFG) 寄存器选择超低延迟滤波器而非线性相位抽取滤波器(如果应用允许)。
- 对于主要 ASI,通过 BO_PO_R26[5:4] (PASI_WLEN) 寄存器使用应用允许的最小字长;对于辅助 ASI,则使用 BO_P3_R26[5:4] (SASI_WLEN)。