ZHCAET5 December   2024 TAA5212 , TAA5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2禁用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 3启用 PLL 时的目标模式功耗
  7. 4数字麦克风功耗
  8. 5最低功耗设置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

数字麦克风功耗

PDM 典型电流消耗表说明了当 TAA52xx 器件的数字麦克风输入与外部 PDM 调制器一起使用时的典型电流消耗。ADC 输入通过以下方式配置为 PDM 输入:

  • 将其中一个 GPIOx 或 GPOx 引脚配置为 PDM 时钟。该配置可通过将相应的 GPIOx_CFG 或 GPOx_CFG 位字段分别配置为 PDM 时钟输出来完成。
  • 将 GPIx 或 GPIOx 配置为通用输入功能。
  • 将 ADC 通道配置为 PDM 输入 (PDM_CHx_SEL)。在这种配置下,PDM 输入数据锁存在 PDM 时钟输入的边沿上。
  • 将 PDM_DIN1(对于 PDM 通道 1 和通道 2)和 PDM_DIN2(对于 PDM 通道 3 和通道 4)配置到预期的 GPIOx 或 GPIx 引脚 (PDM_DINx_SEL)。
  • 对 ASI 总线上所需的时隙启用 ASI 通道 3 和通道 4(PASI_TX_CH2_CFG 和 PASI_TX_CH3_CFG)。
  • 使用寄存器 P0_R53 (MST_CLK_CFG0) 配置由器件生成的 PDM 时钟频率。
  • 启用 ADC 通道 (CH_EN) 并为 ADC (PWR_CFG) 上电。
表 4-1 使用外部 PDM 4 阶调制器时的典型电流消耗
PDM 时钟6.144MHz3.072MHz1.536MHz0.768MHz
采样频率 (kHz)数字麦克风通道3.3V 时的 AVDD 电流 (mA)
845.715.415.475.49
1647.757.497.537.58
2447.667.427.457.51
3249.008.728.778.85
48410.7110.4110.5310.6
96417.0416.8817.02-
表 4-2 使用外部 PDM 5 阶调制器时的典型电流消耗
PDM 时钟6.144MHz3.072MHz1.536MHz0.768MHz
采样频率 (kHz)数字麦克风通道3.3V 时的 AVDD 电流 (mA)
845.725.435.465.49
1647.727.507.547.58
2447.667.417.467.52
3248.988.728.798.85
48410.6910.4410.5410.6
96417.0816.8817.07-