ZHCAEL3
October 2024
UCC28064A
1
摘要
商标
1
引言
2
交错式 PFC 工作原理
3
具有内部线路前馈块的原始 PFC 设计
4
使用 UCC28064A 内部线路前馈功能运行时的电流现象
5
使用 UCC28064A 实现自适应电流控制 PFC
6
原始 PFC 设计与自适应 PFC 设计的测试结果比较
7
总结
8
参考资料
3
具有内部线路前馈块的原始 PFC 设计
线路电压前馈补偿具备以下优势:
即使线路电压发生变化,也能保持控制环路的带宽恒定
当线路从低电平升到高电平时,防止 MOSFET、电感器和线路滤波器中出现高电流
有助于保持简单的相位管理控制
图 3-1
UCC28064A 中的电压前馈功能块