ZHCAEJ8A October 2024 – July 2026 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5212
在手动模式下,只要用户使能 ADSR 音符位,器件就会生成一个脉冲。因此,遵循的典型顺序为:
由于脉冲开始/停止是手动的,因此延音/重启计时器和加电延迟计时器配置在手动模式下不适用。这些寄存器需要设置为 0xFFFFFFFF。
如果信号一直运行到频率超过 fs/2,则会出现如 信号发生器 2 的起始和停止频率 中所述的混叠。