ZHCAEG3 September   2024 TPLD1202

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1使用 InterConnect Studio (ICS) 配置 TPLD 中的图形发生器
  5. 2利用图形发生器的复位输入
  6. 3生成小于 16 位的图形
  7. 4参考资料

生成小于 16 位的图形

虽然 Pattern to Generate 字段将接受 0x0000至 0xFFFF 的任何值,但只有 Size 字段中指定的位数将用于 PGEN 输出。图 3-1 显示了一个 PGEN 宏单元示例,其中 Pattern to Generate 为 0xD1F2,但 Size 为 10,因此会使用低 10 位,输出图形为 0x1F2。
 ICS 中具有复位功能的 PGEN(10 位图形 0x1F2)示例配置图 3-1 ICS 中具有复位功能的 PGEN(10 位图形 0x1F2)示例配置
 具有复位功能的 PGEN 的逻辑分析仪捕获结果(10 位图形 0x1F2)图 3-2 具有复位功能的 PGEN 的逻辑分析仪捕获结果(10 位图形 0x1F2)
 具有复位功能的 PGEN 的逻辑分析仪捕获结果(10 位图形 0x1F2,经过缩放)图 3-3 具有复位功能的 PGEN 的逻辑分析仪捕获结果(10 位图形 0x1F2,经过缩放)