ZHCAEG3 September 2024 TPLD1202
可以在电路中添加复位信号以重新启动图形发生器。PGEN 宏单元默认采用低电平有效复位。处于复位状态时,PGEN 将连续输出指定图形的 MSB。复位被置为无效后,该图形将在 CLK 输入的下一个上升沿开始输出。图 2-1 显示了一个配置为输出 16 位图形 0xD1F2 且采用高电平有效复位的 PGEN 示例。如图 2-2 所示,当 RST 信号为高电平时,PGEN 的输出保持高电平,因为图形的 MSB 为1。
图 2-1 ICS 中具有复位功能的 PGEN(16 位图形 0xD1F2)示例配置
图 2-2 具有复位功能的 PGEN 的逻辑分析仪捕获结果(16 位图形 0xD1F2)
图 2-3 具有复位功能的 PGEN 的逻辑分析仪捕获结果(16 位图形 0xD1F2,经过缩放)