ZHCAEE6 September 2024 TPS23521 , TPS23523 , TPS23525
网络设备的输入电源系统包含一个 -48V 的负直流总线系统,该系统用于在光照和潮湿等恶劣环境中提供保护,从而延长使用寿命。正常工作电压范围通常介于 -38V 和 -58V 之间,但在瞬态情况或系统故障期间,电压可能会超出正常工作范围。为了解决此问题,热插拔控制器通常具有过压和欠压保护功能,如果输入电源超出设定的范围,则会关闭热插拔单元,从而阻断通向下游电路的电源路径。远程无线电单元 (RRU) 的系统方框图如图 1-1 所示。
此外,输入电压范围因运营商的要求而异,特别是针对北美市场的产品,必须符合 NEBS(网络设备构建系统)规范中的过压瞬态附加标准。过压标准表示超出输入电源设备正常工作范围的过度条件和噪声特性,其中最坏的情况是施加 75V (+20%/-0%) 输入电压电平持续 10ms (+20%/-0%),如图 1-2 中的曲线所示。同时,还要求网络设备保持正常运行而不断电。如果热插拔保持在开启状态,则系统的高输入电压决定了图 1-1 下游直流/直流转换器的额定电压,这会增加系统成本。因此,建议限制输出过压,从而使用低压下游元件实现紧凑的成本优化型设计。
图 1-2 符合 NEBS、ATIS-0600315.2018 标准的瞬态输入电压曲线