ZHCAEE6
September 2024
TPS23521
,
TPS23523
,
TPS23525
1
摘要
商标
1
引言
2
现有设计和挑战
3
负热插拔控制器 - TPS2352x
4
采用 TPS2352x 实现输出电压钳位
5
设计过程和实现
5.1
配置 TPS2352x 的电流限制切换阈值
5.2
反馈和控制环路响应
5.3
为反馈放大器供电
5.4
噪声抗扰度
6
测试结果
6.1
启动
6.2
NEBS 瞬态响应
7
总结
8
参考资料
8
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS23521:-48V 高性能热插拔控制器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS7A4001 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器
数据表。
德州仪器 (TI),
OPAx863A 105MHz 轨到轨输入/输出高精度放大器
数据表。
德州仪器 (TI),
使用 TPS2352x 热插拔控制器保护无线电、基带和有源天线系统
应用手册。
电信行业标准,
ATIS-0600315.2018