ZHCAEE0 August   2024 LM51772

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2并联或多相功率级
    1. 2.1 并联功率级
      1. 2.1.1 负载平衡要求
    2. 2.2 时钟生成
    3. 2.3 功率级互连
  6. 3应用实现
    1. 3.1 软启动电容器
    2. 3.2 补偿
    3. 3.3 输入和输出电容器
    4. 3.4 平均电流传感器的使用
  7. 4测试结果
    1. 4.1 负载电流平衡
    2. 4.2 电感器电流
    3. 4.3 热像图
      1. 4.3.1 可变负载下的双相工作模式
      2. 4.3.2 单相和双相工作模式比较
  8. 5总结
  9. 6参考资料

时钟生成

对于两相的实现,当在两个控制器之间以 180 度相移运行时,可以获得最佳电流均衡。使用 R2D 接口,可将 LM51772 配置为在 SYNC 引脚上输出时钟,或使用在 SYNC 引脚上提供的具有反极性的时钟。基于此,无需额外的外部硬件即可轻松实现两相操作。为此,需要连接两个控制器的 SYNC 引脚。然后,将第一个器件配置为输出时钟并将 EN_SYNC_OUT 设置为启用,将第二个器件设置为在下降沿使用 SYNC 上的时钟并将 SYNC_IN_FALLING 设置为启用(通过 CFG2 引脚上的 R2D 设置)。

当 LM51772 转换器使用多于两相运行时,需要从外部提供时钟,并且不同控制器的时钟具有 360 度或与相数相关的相移。使用 LM5177 降压/升压控制器的降压/升压转换器的并联运行应用手册中显示了针对更多相的时钟发生的实现方案。