ZHCAEE0 August 2024 LM51772
除了功率级的类似元件外,各个功率级之间还需要相互进行某种程度的互连,以确保适当地共享负载并避免在转换器并联运行期间发生相位过载。因此,表 2-1 展示了需要在器件之间共用的多个引脚功能。
| 引脚功能 | 引脚名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 软启动 | SS/ATRK | 共享软启动电容器 |
| 补偿 | COMP | 共享补偿网络 |
| 使能/欠压锁定 | EN/UVLO | 相同电压电平 |
| VIN 反馈 |
VIN-FB |
共享分压器电路 |
| 反馈 | FB | 共享分压器电路 |
| 输出电压 | VOUT | 共享输出 |
| 输入电压 | VIN | 共享输入 |
| 偏置电压 | BIAS | 相同电压电平 |
此外,还需要按表 2-2 所示设置其他一些引脚,以实现准确的并联运行。
| 引脚功能 | 引脚名称 | 备注 |
|---|---|---|
| RT | RT | 所有器件必须使用相同的值 |
| 外部时钟 | SYNC | 为了确保良好的负载均衡,时钟必须相移 360/n [n = 功率级数] |
| 斜率补偿 | SLOPE | 所有器件必须使用相同的值 |