ZHCAED1 August 2024 BQ25758
在空载时禁用 PFM 以降低稳压点电压的情况下,无论系统负载电流如何,转换器在 VO_SNS 引脚上的电压稳压精度在温度范围内均为 ±2%。如果 RCABLE = 0.250Ω 将 VO_SNS 连接到系统负载,并且不提供电缆补偿,则 VSYS_LOAD 处的电压可能是 VOUT_REG ±2% - 0.250mV/A 系统负载。
电缆补偿电路旨在校正系统负载上的这种电压降低现象。使用电缆补偿电路测量的结果,RCABLE = 0.250Ω,RIOUT = 6.19kΩ,RC1 = 10kΩ,并且根据方程式 7,RC2 = 10.1kΩ,如表 3-1 所示。
| VOUT_REG (V) | ISYS_LOAD (A) | VSYS_LOAD (V) |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5.007 |
| 5 | 1 | 5.035 |
| 5 | 3 | 5.063 |
| 9 | 0 | 9.025 |
| 9 | 1 | 9.042 |
| 9 | 3 | 9.066 |
| 12 | 0 | 12.018 |
| 12 | 1 | 12.037 |
| 12 | 3 | 12.063 |
| 15 | 0 | 15.023 |
| 15 | 1 | 15.046 |
| 15 | 3 | 15.072 |
| 15 | 5 | 15.090 |
| 20 | 0 | 20.057 |
| 20 | 1 | 20.077 |
| 20 | 3 | 20.095 |
| 20 | 5 | 20.105 |
在计算中,V(IOUT) 具有 K ±4% 和 VREF ±0.5% 的变化,并且忽略 ±0.5% 或更佳电阻的影响,最坏情况下温度范围内的直流调节精度为 ± (4%+0.5%+2%) = 6.5%,平均上升斜率为 +14mV/A,比 0.250Ω 电缆的 -250mV/A 提高了 20 倍。