ZHCAEB1 August   2024 BQ25750 , BQ40Z80 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2MCU 在智能电池系统中的作用
  6. 3使用 BQ25750、BQ40z80 和 MSPM0L1306 的应用示例
    1. 3.1 电量监测计设置
    2. 3.2 充电器设置
    3. 3.3 MCU 设置
    4. 3.4 通信协议
    5. 3.5 MCU 代码示例
    6. 3.6 收集的数据
  7. 4总结
  8. 5参考资料

MCU 设置


 MSPM0L1306 的典型应用方框图

图 3-4 MSPM0L1306 的典型应用方框图

上面显示的方框图是使用 MSPM0L1306 的典型应用。在本应用手册中,PA0、PA1、PA15 和 P16 用作 I2C 和 SMBus 线路。这些端口必须通过 TI 提供的 sysconfig 文件进行配置,或者在编译前进行手动定义。两者的时钟速度均为 100kHz。

要验证 MCU 是否正常运行,请参阅 MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件 (LP‑MSPM0L1306) 用户指南。TI 拥有丰富的器件驱动程序库,其中包含不同通信协议的多个示例和用例。TI 还提供一个集成开发环境 (IDE),用于为 MCU 开发和调试代码,可在云端或本地环境中使用。使用 TI 的 MSP MCU 的应用可利用 SMBus 库和 I2C 库与多个器件连接,只需要知道器件地址即可。

在 MCU 可以通过 TI 的函数调用发送和接收数据之后,MCU 就必须进行转换,以便可以通过不同的通信协议发送数据。在 MCU 上执行的代码必须注意数据的字节序,并根据器件属性(寄存器中的保留位、位步长和范围)对数据进行缩放。借助 TI 丰富的库和产品,还可以进一步扩展 MCU 的功能,而不仅仅用于在通信协议之间进行转换。