ZHCAEB1 August 2024 BQ25750 , BQ40Z80 , MSPM0L1306
电量监测计设置为使用先进的充电算法且充电曲线类似于图 3-1。
可以根据高级充电算法应用报告来修改恒流 (CC) 模式、恒压 (CV) 模式和预充电模式下每个参数的阈值。为该示例选择这些参数的目的是为了使充电曲线中的转变更加清晰。电量监测计连接到 6S4P 锂离子电池。
尽管 BQ40z80 提供了更多选项,但这些选项都是与应用手册相关的简化设置,并用于验证充电曲线。这些设置适用于电池包中的每个电芯;对于所编程的串联电芯数量还有另一个设置。
| 标准高温充电 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 最大充电电压 | 4100 | mV |
| 低压阈值 | 2900 | mV |
| 中压阈值 | 3600 | mV |
| 高压阈值 | 3900 | mV |
| 低压下的电流 | 1750 | mA |
| 中压下的电流 | 2250 | mA |
| 高压下的电流 | 2100 | mA |
| 终止电流 | 300 | mA |