ZHCAE95 July 2024 UCC24624
为了验证计算结果的准确性,表 4-1 展示了仿真中的三组参数,用于观察实际的时间长度,如图 4-1、图 4-2 和图 4-3 所示。
|
Vin |
400V |
400V |
400V |
|
Vo |
40V |
42V |
40V |
|
fs / fr |
212khz/170khz |
235khz/170khz |
265khz/170khz |
|
Lr / Lm |
10uH/56uH |
10uH/56uH |
10uH/56uH |
|
(仿真值/计算值) |
2.22e-7/2.25e-7s |
7.76e-8s/7.79e-8s |
9.77e-8s/9.81e-8s |
图 4-1 第一组参数的波形
图 4-2 第二组参数的波形
图 4-3 第三组参数的波形根据仿真结果进行的计算相对准确,这意味着您可以根据这些计算结果设置延迟。
如果死区时间设置为 100ns,则在 α1 大于 100ns 时为 SR 启动时间设置延迟,延迟时间为 α1 减去死区时间。图 4-4 展示了不同输出电压和负载下的时间曲线 α1,这表明最坏情况发生在输出电压最低、负载最重的情况下。
图 4-4 不同输出电压和频率下的时间曲线