ZHCAE95 July 2024 UCC24624
在储能系统 (ESS) 中,通常使用双向隔离式直流/直流电源对电池进行充电和放电。
在不同的隔离式双向直流/直流拓扑中,LLC 谐振转换器可以在满负载范围内轻松实现软开关,因此在高效率应用中具有明显的优势。CLLLC 拓扑基于 LLC 拓扑,它在次级侧添加了谐振回路,以便在正向和反向模式下实现对称增益。
在传统的双向 CLLLC 谐振转换器中(如图 1-1 所示),MOSFET 的体二极管形成一个不受控制的整流网络。与快速恢复二极管相比,体二极管具有更大的反向恢复电流、更长的反向恢复时间、更高的压降以及更低的额定导通电流,从而导致效率严重下降。
解决此问题的有效方法是使用同步整流 (SR) 技术。通过在整流网络中将体二极管替换为 MOSFET,电流现在会流过 MOSFET 通道。MOSFET 具有小导通电阻,可有效减少整流导通损耗。
传统的同步整流策略可分为以下几类: