ZHCAE88A July   2024  – July 2025 TPS25751

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ADCINX 设置
  6. 3唯一地址接口协议
  7. 4从 PTCH 模式切换至 APP 模式
    1. 4.1 从 PTCH 模式切换至 APP 模式的步骤
    2. 4.2 生成低区二进制文件的步骤
  8. 5示例代码
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

摘要

TPS25751 和 TPS26750 是可配置的 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持电源的应用进行了优化。通常,这些 PD 控制器在引导期间使用 I2Cc 从外部 EEPROM 加载二进制映像。如果有嵌入式控制器 (EC),则可以使用 EC 代替 EEPROM,从而通过 I2Ct 接口将映像加载到 PD。技术参考手册(12)演示了通过 I2Ct 总线将映像同时写入多个 PD 控制器的流程。本应用手册更详细地描述了此流程,并重点介绍了将映像写入一个 PD 控制器的情况。随示例代码一起提供了通过 I2Ct 使用 I2C 命令从 PTCH 模式切换到 APP 模式的分步说明。