ZHCAE67 July 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421
PCIe 线性转接驱动器用于补偿由 PCIe 信号路径中布线和其他元件的插入损耗引起的信号失真。补偿通过特殊的 CTLE 放大器来完成,该放大器可以提升输入信号的高频成分。此均衡 (EQ) 过程是跨不同产品类别进行 PCIe 信号调节的基本工具之一。尽管从理论层面来看,这比 PCIe 重定时器提供的额外数字处理功能更简单,但均衡的模拟属性已经颇为复杂,这可能会令不熟悉信号完整性领域的工程师感到困惑。本应用手册以直观且详细的方式介绍 PCIe 转接驱动器均衡的背景和操作,帮助工程师在设计中规划和使用 TI PCIe 转接驱动器。