ZHCAE67 July 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421
均衡是一种强大的模拟功能,几乎用于所有 PCIe 信号调节器件。通过补偿信号路径中的插入损耗,可以扩展整个链路的覆盖范围,专注于均衡的线性转接驱动器可以在毫无察觉的情况下执行此功能,而不会中断根复合体和端点的活动。滤波器整形和器件放置等一些更细微的因素仍会影响转接驱动器的性能。因此,从电路板设计的最初阶段到系统测试和验证的最终阶段,加深对均衡的基本理解有助于成功实施 PCIe 转接驱动器。有关特定于器件的更多信息、资源和支持,请访问 TI.com 上的转接驱动器产品页面。