ZHCAE63B February 2019 – June 2024 AMC1035 , AMC1035-Q1 , AMC1100 , AMC1106E05 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1204-Q1 , AMC1210 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520 , AMC1304L05 , AMC1304L05-Q1 , AMC1304L25 , AMC1304L25-Q1 , AMC1304M05 , AMC1304M05-Q1 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1 , AMC1305L25 , AMC1305L25-Q1 , AMC1305M05 , AMC1305M05-Q1 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISO121 , ISO122 , ISO124 , ISO224
表 5-1 列出了建议使用的隔离式放大器和调制器器件。
| 器件 | 隔离 | 说明 |
|---|---|---|
| AMC1306 | 增强型 | ±50mV、±250mV 小型隔离式调制器 |
| AMC1305、 AMC1305-Q1 | 增强型 | ±50mV、±250mV 隔离式调制器 |
| AMC1301、 AMC1301-Q1 | 增强型 | ±250mV 隔离式放大器 |
| AMC1302、 AMC1302-Q1 | 增强型 | ±50mV 隔离式放大器 |
| AMC1311、 AMC1311-Q1 | 增强型 | 0V 至 2V 隔离式放大器 |