ZHCAE46 June   2024 TPS61022 , TPS61023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光伏电池和 MPPT 要求简介
  5. 2采用 PV 电池板的典型电池供电型室外系统
  6. 3采用通用直流/直流转换器的 MPPT 方法
    1. 3.1 TPS61023 简介
    2. 3.2 采用 TPS61023 的迟滞控制 MPPT 方法
    3. 3.3 实验结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

光伏电池和 MPPT 要求简介

作为 PV 系统的一个重要组成部分,光伏电池的工作电压与其产生的功率之间有着复杂的关系。太阳能电池的等效电路如图 1-1 所示,RS 是与其他电池连接的单节电池的串联电阻,RP 是并联漏电阻且较大,通常大于 100kΩ。

 太阳能电池等效电路图 1-1 太阳能电池等效电路

对于任何一组给定的条件,电池都有且仅有一个工作点,在这一点上,电池的电流 (I) 和电压 (V) 值可实现最大功率输出。图 1-2 所示为通用 PV 电池板在一天中不同时间(中午日照最强,上午日照中等,晚上日照较差)的典型 I-V 曲线和 P-V 曲线。

 太阳能电池板 I-V 和 P-V 曲线图 1-2 太阳能电池板 I-V 和 P-V 曲线

在不同日照条件下,空载输出电压 VOC 3.3V,约等于 3.5V。随着负载电流增加,太阳能电池的输出电压首先会降低。当输出电压低于 2.9V 时,输出电流几乎不变,所以 2.9V 就是此 PV 电池板的所谓“最大功率点”(MPP)。一般情况下,工程师需要确保 PV 电池板在这个 MPP 上运行,这样 PV 电池板可始终输出最大功率。

因此,MPPT(最大功率点跟踪)方法用于在条件发生变化时最大限度地进行能量提取,确保 PV 系统始终在最大输出功率点上运行。