ZHCAE46 June   2024 TPS61022 , TPS61023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光伏电池和 MPPT 要求简介
  5. 2采用 PV 电池板的典型电池供电型室外系统
  6. 3采用通用直流/直流转换器的 MPPT 方法
    1. 3.1 TPS61023 简介
    2. 3.2 采用 TPS61023 的迟滞控制 MPPT 方法
    3. 3.3 实验结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

对于电池供电型室外设备(例如可视门铃),为了增加电池工作时间和简化设备的安装,有时会使用光伏 (PV) 电池板作为辅助电源来为电池充电。光伏电池是 PV 电池板中最重要的部分之一,PV 电池的输出功率和输出电压随日照强度的变化而变化,所以要采用 MPPT(最大功率点跟踪)方法来最大限度提高 PV 电池的输出能量。

为了实现 MPPT,电源转换器需要在特定的电源电压范围内自动运行,而这一电压范围通常与转换器的默认启动和关断电压不同,因此很难找到一个可用于不同 PV 电池板类型的普通电源转换器。

本应用手册将介绍一种简单的迟滞控制方法,这种方法提供了一种灵活的设计,无论最大功率点如何,都可以使用通用的直流/直流转换器实现 MPPT。本文档还以 TI 的升压转换器 TPS61023 为例,介绍详细的操作方案和测试结果。